??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSTKD-HR - Kontaktschalter - wärmebeständig
Stückliste
MSTKD-HR
Teile-Nr.
MSTKD-HR
Werkstoff Grundkörper - Teil M6
EN 1.4305 Äquivalent
Werkstoff Grundkörper - Kunststoffteil
Polyamidimid (PAI)
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
Härte des Kontaktstücks
45~50HRC
Zubehör
Sechskantmuttern (2 Stk.) (Messing), Dicke 3.2, Eckenmaß 9.2, Schlüsselweite 8
Hub S
2.8 mm
Arbeitspunkt
0.3 mm
Kontaktkraft
1 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen