??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSTKD-HR - Contacteurs, résistant à la chaleur
Nomenclature
MSTKD-HR
Réf. pièce
MSTKD-HR
Matériau du corps principal, partie M6
EN 1.4305 l'équivalent
Matériau du corps principal, partie en résine
Polyamidimid
Matériau de la pièce de contact
EN 1.4029 l'équivalent
Dureté de la pièce de contact
45~50HRC
Accessoires
Écrous hexagonaux (x2) (laiton), épaisseur 3,2, diamètre sur angles 9,2, diamètre entre plats 8
Course S
2.8 mm
Point de fonctionnement
0.3 mm
Force de contact
1 N
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés