??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSTKD-H - Kontaktschalter - mit Zylinder, Ø 8
Stückliste
MSTKD-H
Teile-Nr.
MSTKD-H
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
Härte des Kontaktstücks
45~50HRC
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.4305 Äquivalent
Kabel
Kabel 3m, 2-adrig, Ø 3, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
D
8 mm
Hub
2.8 mm
Arbeitspunkt
0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005) mm
Kontaktkraft
1 N
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)
L
30 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen