??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSTKD-FA, MSTKD-FB, MSTKD-FC - コンタクトスイッチ-先端形状選択タイプ M6
部品表
MSTKD-FA
型番
MSTKD-FA
先端形状選択
コンタクト部素材
SUS420JI
コンタクト部硬度
45~50HRC
ねじ部材質
SUS303
コード
φ3耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7
付属品
六角ナット2個(M6厚3.2対辺8)
MxP (細目)
M6x0.75
ストローク
2.8 mm
作動点
0.3 from Tip (Repeatability 0.01) mm
接触力
1 N
接点構造
NO (常時開)
B
5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)