??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSTKD-EL - Contattori - Corsa lunga
Lista materiale
MSTKD-EL
Cod. comp.
MSTKD-EL
Materiale della parte di contatto
EN 1.4029 equivalente
Durezza della parte di contatto
45~50HRC
Materiale della filettatura
EN 1.4305 equivalente
Cavo
Cavo 3m, 2 anime, diam.3, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo R7
Accessori
Dado a testa esagonale 2pz. (Spessore 3.2 misura chiave 10)
MxP (fine)
8x0.75
Corsa
5 mm
Punto di funzionamento
0.3 dalla punta (Ripetibilità 0.005)
Forza di contatto
1 N
Meccanismo di contatto
NA (norm. ON)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD