??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSTKD-EL - コンタクトスイッチ-ロングストロークタイプ
部品表
MSTKD-EL
型番
MSTKD-EL
接触部材質
SUS420JI
コンタクト部硬度
45~50HRC
ねじ部材質
SUS303
コード
φ3耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7
付属部品
六角ナット2個(厚3.2対辺10)
MxP (細目)
8x0.75
ストローク
5 mm
作動点
先端部から0.3(繰返精度0.005)
接触力
1 N
接点構造
NO (常時開)
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)