??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSTKD-C - コンタクトスイッチ-円筒タイプφ6
部品表
MSTKD-C
型番
MSTKD-C
コンタクト部素材
SUS420JI
コンタクト部硬度
45~50HRC
本体材質
SUS303
コード
φ3耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7
D
6 mm
ストローク
2.8 mm
作動点
先端部から0.3(繰返精度0.005) mm
接触力
1 N
接点構造
NO (常時開)
L
22 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)