MSTKD-BR
Misumi
誘명꽣
센서/스위치 관련
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/16_sensors_switches/mstkd_br_asmtab.prj},{NB=MSTKD-BR},{MATCP=Polyacetal},{MATMB=303 Stainless Steel},{CORD=Cord 3m, 2-Core Dia.3, Oil Resistance Min. Bending Radius R7},{AC=Hexagon Nut 2 pcs. (Thickness 3.2 Wrench Size 8)},{M=6},{PITCH=0.75},{STROKE=2.8},{OP=from Tip 0.3},{CF=1},{CM=NO (Normally On)},{PPATH=../16_sensors_switches/mstkd_br_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MSTKD-BR - 컨택트스위치-선단수지붙이타입
BOM
MSTKD-BR
부품No.
MSTKD-BR
접촉부재질
폴리아세탈
본체 재질
SUS303
코드
Φ3내유성2심코드3m 최소밴딩반경R7
부속품
육각너트2개(두께3.2대변8)
스토로크
2.8
mm
사용부
선단에서0.3
mm
접촉력
1
N
접점구조
NO (상시열림)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성