??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSTKD-BR - コンタクトスイッチ-先端樹脂付きタイプ
部品表
MSTKD-BR
型番
MSTKD-BR
接触部材質
ポリアセタール
本体材質
SUS303
コード
φ3耐油性2芯コード3m 最小曲げ半径R7
付属品
六角ナット2個(厚3.2対辺8)
ストローク
2.8 mm
作動点
先端から0.3 mm
接触力
1 N
接点構造
NO (常時開)
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)