MSTKD-B
Misumi
誘명꽣
센서/스위치 관련
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/16_sensors_switches/mstkd_b_asmtab.prj},{NB=MSTKD-B},{MATCP=420 Stainless Steel},{HARDCP=45~50HRC},{MATMB=303 Stainless Steel},{CORD=Cord 3m, 2-Core Dia.3, Oil Resistance Min. Bending Radius R7},{AC=Hexagon Nut 2 pcs. (M6 Thickness 3.2 Wrench Size 8)},{TAC=3.2},{WSAC=8},{MP=M6x0.75},{STROKE=2.8},{OP=0.3 from Tip (Repeatability 0.005)},{CF=1},{CM=NO (Normally On)},{L=22},{LL=11.5},{B=5},{L3=120},{L4=25},{D3=4.5},{M=6},{P=0.75},{PPATH=mstkd_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MSTKD-B - 컨택트스위치-볼트타입 M6
BOM
MSTKD-B
부품No.
MSTKD-B
커넥터 부 소재
SUS420JI
컨택트부경도
45~50HRC
본체 재질
SUS303
코드
Φ3내유성2심코드3m 최소밴딩반경R7
부속품
육각너트2개(M6두께3.2대변8)
MxP (가는나사)
M6x0.75
스토로크
2.8
mm
사용부
선단부에서0.3(반복정밀도0.005)
mm
접촉력
1
N
접점구조
NO (상시열림)
L
22
mm
L
11.5
mm
B
5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성