??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSTKD-AS - Contacteurs, type cylindrique, diamètre 5
Nomenclature
MSTKD-AS
Réf. pièce
MSTKD-AS
Matériau de la pièce de contact
EN 1.4029 l'équivalent
Dureté de la pièce de contact
45~50HRC
Matériau du corps principal
EN 1.4305 l'équivalent
Cordon
Cordon de 3 m, 2 âmes, diamètre de 3, résistance à l'huile, rayon de pliage min. R7
D
5 mm
Course
2.0 mm
Point de fonctionnement
0,3 depuis la pointe (répétabilité 0,005) mm
Force de contact
1 N
Mécanisme de contact
NO (normalement ouvert)
L
26.4 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés