??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSTK - Interruttori a sfioramento ad alta precisione - Con bullone - Corsa 3mm
Lista materiale
MSTK-NC
Cod. comp.
MSTK-NC
Materiale della parte di contatto
Carburo
Durezza della parte di contatto
1300~1600HV
Materiale del corpo
EN 1.4305 equivalente
Cavo
Cavo 3m, 2 anime, diam.5, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo R7
Accessori
Dado a testa esagonale 2 pz. (Spessore 3 misura chiave 13)
Meccanismo di contatto
Corsa S
3 mm
Punto di funzionamento
Senza pre-corsa mm
Ripetibilità del punto di funzionamento
0.0005 mm
Forza di contatto
1 N
L1
15 mm
L2
23.2 mm
L
18.2 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD