??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MSTH, MSTHS, MSTSS - Dowel Pins - Negative Tolerance - One End Tapping (h7)
Bill of material
MSTH5-10
Part No.
Material
Hardness
D
mm
D Tolerance
0/-0.012 mm
L
mm
l1
1.5 mm
l2
0.3 mm
MxP
3x0.5
l
6 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей