MSTF-SD
Misumi
誘명꽣
센서/스위치 관련
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/16_sensors_switches/mstf_sd.prj},{NB=MSTF-SD},{MATMB=416 Stainless Steel},{HARDMB=45HRC},{MATCP=420 Stainless Steel},{HARDCP=50HRC},{CORD=Loose Wire 2 Cores Dia.0.6/0.5m, Oil Resistance},{STROKE=0.5},{OP=Stroke Center Point (Repeatability 0.01)},{CF=1},{AST=3000},{IRE=0.2},{CM=NO (Normally On)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MSTF-SD - 스토퍼붙이스위치-미니타입/방적형-플랜지붙이원통타입-단선코드-LED붙이
BOM
MSTF-SD
부품No.
MSTF-SD
본체 재질
SUS416F
본체경도
45HRC
커넥터 부 소재
SUS420JI
컨택트부경도
50HRC
코드
φ0.6내유성2심단선0.5m
스토로크
0.5
mm
사용부
스트로크중앙부(반복정밀도0.01)
mm
접촉력
1
N
정적허용하중
3000
N
내충격력
0.2
J
접점구조
NO (상시열림)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성