??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSTB-HR - Schalter mit Anschlag - wärmebeständig
Stückliste
MSTB-HR
Teile-Nr.
MSTB-HR
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.4005 Äquivalent
Werkstoff flacher Spitzenbereich
EN 1.4029 Äquivalent
Härte des flachen Spitzenbereichs
50HRC
Zubehör
Sechskantmuttern (2 Stk.), 1.4301/X5CrNi18-10, Gewindeklasse JIS 3, Sicherungsblech (1 Stk.)
Hub S
0.7 mm
Arbeitspunkt
Hubmitte mm
Kontaktkraft
1 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen