??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSTB-HR - Interruttori con finecorsa - Termoresistenti
Lista materiale
MSTB-HR
Cod. comp.
MSTB-HR
Materiale del corpo principale
EN 1.4005 equivalente
Materiale dell'area piatta delle punte
EN 1.4029 equivalente
Durezza dell'area piatta delle punte
50HRC
Accessori
Dadi a testa esagonale (2 pz.), 1.4301/X5CrNi18-10, JIS Classe 3, rondella di sicurezza dentata (1pz.)
Corsa S
0.7 mm
Punto di funzionamento
Centro della corsa mm
Forza di contatto
1 N
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD