??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSTA, MSTAM, MSTAL, N-MSTA-D, N-MSTAM-D, N-MSTAL-D - Interruttori a sfioramento ad alta precisione - Profilo punta selezionabile (IP67)
Lista materiale
MSTAF-NC
Cod. comp.
Selezione tipo
Selezione profilo punta
Materiale della parte di contatto
Carburo
Durezza della parte di contatto
1300~1600HV
Materiale del corpo
303 Stainless Steel
Cavo
Cord 3m, 2-Core Dia.5 Oil Resistance
Minimum Bending Radius of Cord
7 mm
Accessori
Dado a testa esagonale 2 pz. (Spessore 3 misura chiave 13)
Meccanismo di contatto
Corsa S
mm
Punto di funzionamento
Senza pre-corsa mm
Ripetibilità del punto di funzionamento
0.0005 mm
Forza di contatto
1 N
L1
mm
L2
mm
L
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD