??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSTA, MSTAM, MSTAL, N-MSTA-D, N-MSTAM-D, N-MSTAL-D - Interrupteurs tactiles haute précision, sélection de la forme de l'embout (IP67)
Nomenclature
MSTAF-NC
Réf. pièce
Type sélectionnable
Forme d'embout sélectionnable
Matériau de la pièce de contact
en carbure
Dureté de la pièce de contact
1300~1600HV
Matériau du corps
303 Stainless Steel
Cordon
Cord 3m, 2-Core Dia.5 Oil Resistance
Minimum Bending Radius of Cord
7 mm
Accessoires
Ecrou hexagonal (x2) (épaisseur 3, clé de 13)
Mécanisme de contact
S course
mm
Point de fonctionnement
Sans pré-course mm
Répétabilité des points de fonctionnement
0.0005 mm
Force de contact
1 N
L1
mm
L2
mm
L
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés