MSTAF-NC
Misumi
誘명꽣
센서/스위치 관련
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/16_sensors_switches/n_msta_d_asmtab.prj},{NB=MSTAF-NC},{TS=MSTA},{SHP=F},{MATCP=Carbide},{HARDCP=1300~1600HV},{MATB=303 Stainless Steel},{CORD=Cord 3m, 2-Core Dia.5 Oil Resistance},{MBR=7},{AC=2 Hexagon Nuts (Thickness 3 Wrench Size 13)},{CM=NC},{TRS1='NC','NO'},{STROKE=3},{OPR=0.0005},{CF=1},{LL1=8},{MMAJ=10.000},{MMIN=9.460},{L11=2.500},{L12=4.100},{PPATH=n_msta_d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MSTA, MSTAM, MSTAL, N-MSTA-D, N-MSTAM-D, N-MSTAL-D - 고정밀도터치스위치 - 선단형상선택형 (IP68)
BOM
MSTAF-NC
부품No.
MSTAF-NC
MSTAF-NC
타입선택
LED없음
LED붙이
LED없음
LED붙이
선단 형상선택
초경플랫형
초경니들형
초경플랫형
초경니들형
커넥터 부 소재
카바이드
컨택트부경도
1300~1600HV
본체 재질
303 Stainless Steel
코드
Cord 3m, 2-Core Dia.5 Oil Resistance
최소 밴딩 반경
7
mm
부속품
유각너트 2개(두께2 대변13)
접점구조
NC
NO
NC
NO
스트로크 S
3
3
mm
사용부
동작까지의 움직임없음
mm
동작점반복정밀도
0.0005
mm
접촉력
1
N
l1
20.5
20.5
mm
L2
23.2
23.2
mm
L
18.2
18.2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성