??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSTA, MSTAM, MSTAL, N-MSTA-D, N-MSTAM-D, N-MSTAL-D - 高精度タッチスイッチ - 先端形状選択タイプ (IP67)
部品表
MSTAF-NC
型番
タイプ選択
先端形状選択
コンタクト部素材
カーバイド
コンタクト部硬度
1300~1600HV
本体材質
303 Stainless Steel
コード
Cord 3m, 2-Core Dia.5 Oil Resistance
最小曲げ半径
7 mm
付属品
六角ナット2個(厚3 対辺13)
接点構造
ストローク S
mm
作動点
プリトラベルなし mm
作動点繰返精度
0.0005 mm
接触力
1 N
L1
mm
L2
mm
l
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)