??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSPSS - Plunger Switches - Spring Plunger (IP40)-
Nomenclature
MSPSS6
Réf. pièce
Type sélectionnable
IP40
Matériau de la goupille
EN 1.4125 l'équivalent
Dureté de la goupille
50~55HRC
Matériau du corps
EN 1.4305 l'équivalent
Traitement de surface du corps
45HRC~
Cordon
Diamètre de 3, résistance à l'huile, 2 âmes, code de 2 m, rayon de pliage min. R7
Accessoires
Ecrou hexagonal (x2) (Filetage fin JIS classe 3), rondelle dentée x1
M (normal)
D
2.5 mm
Course
3 mm
Point de fonctionnement
0,8 depuis l'extrémité du corps 0,8 (répétabilité 0,01) mm
Contact Force N min.
6 N
Contact Force N max.
11 N
Mécanisme de contact
NO (normalement ouvert)
B
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés