??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSPSS - Plunger Switches - Spring Plunger (IP40)-
Stückliste
MSPSS6
Teile-Nr.
Ausführung auswählen
IP40
Werkstoff Stift
EN 1.4125 Äquivalent
Härte des Stifts
50~55HRC
Werkstoff Grundkörper
EN 1.4305 Äquivalent
Oberflächenbehandlung Grundkörper
45HRC~
Kabel
Kabelmantel 2m, 2-adrig, Ø 3, ölbeständig, Min. Biegeradius R7
Zubehör
Sechskantmutter 2. Stk. (Regelgewinde, Gewindeklasse JIS3), Zahnscheibe, 1 Stk.
M (Regel)
d
2.5 mm
Hub
3 mm
Arbeitspunkt
0.8 vom Ende des Körpers 0.8 (Wiederholgenauigkeit 0.01) mm
Contact Force N min.
6 N
Contact Force N max.
11 N
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)
B
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen