??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSPSS - 推杆式开关 -弹簧柱塞型-
明细表
MSPSS6
型号
选择类型
IP40
销部材质
SUS440C
销硬度
50~55HRC
主体材质
SUS303
缸体表面处理
45HRC~
电线
φ3耐油性2芯电缆2m 最小弯曲半径R7
附件
六角型螺帽 2个(粗牙JIS3种)齿形垫圈1个
M(粗牙)
d
2.5 mm
行程
3 mm
动作点
自主体端部0.8(重复精度0.01) mm
接触力N min.
6 N
接触力N max.
11 N
接点构造
NO (常开)
B
mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型