??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSPSS - プランジャスイッチ -スプリングプランジャタイプ-
部品表
MSPSS6
型番
タイプ選択
IP40
ピン部材質
SUS440C
ピン硬度
50~55HRC
本体材質
SUS303
ボディ表面処理
45HRC~
コード
φ3耐油性2芯コード2m 最小曲げ半径R7
付属品
六角ナット2個(並目JIS3種)歯付座金1個
M (並目)
d
2.5 mm
ストローク
3 mm
作動点
本体端部から0.8(繰返精度0.01) mm
接触力N min.
6 N
接触力N max.
11 N
接点構造
NO(常時開)
B
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)