??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSPM-S - Interruttori con finecorsa - Mini antigocciolamento - Contatto a sfera - Cavo con fili liberi
Lista materiale
MSPM-S
Cod. comp.
MSPM-S
Materiale del corpo principale
EN 1.4005 equivalente
Durezza del corpo principale
45HRC
Materiale della sfera
EN 1.4125 equivalente
Durezza della sfera
50HRC
Cavo
A fili liberi, 2 anime, diam.0.6/0.5m, resistenza agli oli
Corsa
0.5 mm
Punto di funzionamento
Prossimità al centro corsa (Ripetibilità 0.01) mm
Forza di contatto
1 N
Carico statico ammesso
3000 N
Energia di resistenza agli impatti
0.2 J
Meccanismo di contatto
NA (norm. ON)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD