??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSPM-S - Interrupteurs avec butées, type mini résistant à la goutte d'eau, type à contact à billes, cordon de surplus
Nomenclature
MSPM-S
Réf. pièce
MSPM-S
Matériau du corps principal
EN 1.4005 l'équivalent
Dureté du corps principal
45HRC
Matériau de la bille
EN 1.4125 l'équivalent
Dureté de la bille
50HRC
Cordon
Fil de surplus, 2 âmes, diamètre de 0,6/0,5 m, résistance à l'huile
Course
0.5 mm
Point de fonctionnement
Proximité du centre de la course (répétabilité 0,01) mm
Force de contact
1 N
Charge statique admissible
3000 N
Résistance aux chocs
0.2 J
Mécanisme de contact
NO (normalement ouvert)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés