MSPM-LD
Misumi
誘명꽣
센서/스위치 관련
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/16_sensors_switches/mspm_ld_asmtab.prj},{NB=MSPM-LD},{MATMB=416 Stainless Steel},{HARDMB=45HRC},{MATCP=440C Stainless Steel},{HARDCP=50HRC},{AC=Hexagon Nut 2 pcs. (Thickness 3 Wrench Size 13), Toothed Washer 1 pc.},{CORD=Cab Tire 2 Cores Dia.3/2m, Oil Resistance Min. Bending Radius 7R},{STROKE=0.5},{OP=Stroke Center Vicinity (Repeatability 0.01)},{CF=1},{AST=3000},{IRE=0.2},{CM=NO (Normally On)},{PPATH=mspm_ld_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MSPM-LD - 스토퍼붙이스위치-미니타입/방적형-반구컨택트타입-캡타이어코드-LED붙이
BOM
MSPM-LD
부품No.
MSPM-LD
본체 재질
SUS416F
본체경도
45HRC
볼 소재
SUS440C
볼경도
50HRC
부속품
육각너트2개(두께3대변13)톱니붙이 와셔1개
코드
Φ3내유성2심캡타이어2m 최소밴딩반경R7
스토로크
0.5
mm
사용부
스트로크중앙부근(반복정밀도0.01)
mm
접촉력
1
N
정적허용하중
3000
N
내충격력
0.2
J
접점구조
NO (상시열림)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성