??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSPM-L - Interruttori con finecorsa - Mini antigocciolamento - Contatto a sfera - Cavo con guaina in gomma
Lista materiale
MSPM-L
Cod. comp.
MSPM-L
Materiale del corpo principale
EN 1.4005 equivalente
Durezza del corpo principale
45HRC
Materiale della sfera
EN 1.4125 equivalente
Durezza della sfera
50HRC
Accessori
Dado a testa esagonale 2 pz. (Spessore 3 misura chiave 13), Rondella dentata 1 pz.
Cavo
Cavo con guaina in gomma, 2 anime, diam.3/2m, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo 7R
Corsa
0.5 mm
Punto di funzionamento
Prossimità al centro corsa (Ripetibilità 0.01) mm
Forza di contatto
1 N
Carico statico ammesso
3000 N
Energia di resistenza agli impatti
0.2 J
Meccanismo di contatto
NA (norm. ON)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD