??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSPM-L - Interrupteurs avec butées, type mini résistant à la goutte d'eau, type à contact à billes, cordon sous caoutchouc
Nomenclature
MSPM-L
Réf. pièce
MSPM-L
Matériau du corps principal
EN 1.4005 l'équivalent
Dureté du corps principal
45HRC
Matériau de la bille
EN 1.4125 l'équivalent
Dureté de la bille
50HRC
Accessoires
Ecrou hexagonal (x2) (Épaisseur 3, clé de 13), rondelle dentée x1
Cordon
Câble sous caoutchouc, 2 âmes, diamètre de 3/2 m, résistant à l'huile rayon de pliage min. 7R
Course
0.5 mm
Point de fonctionnement
Proximité du centre de la course (répétabilité 0,01) mm
Force de contact
1 N
Charge statique admissible
3000 N
Résistance aux chocs
0.2 J
Mécanisme de contact
NO (normalement ouvert)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés