??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSPB - Interruttore con pressore a sfera
Lista materiale
MSPB6
Part Number
Materiale della sfera
EN 1.3505 equivalente
Durezza della sfera
55HRC~
Materiale del corpo
EN 1.4305 equivalente
Cavo
Cavo 2m, 2 anime, diam.3, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo R7
Accessori
Dado a testa esagonale 2 pz. (Filettatura grossa Classe JIS3), Rondella dentata 1 pz.
M (grossa)
Corsa S
mm
Punto di funzionamento
mm
Ripetibilità del punto di funzionamento
0.01 mm
Forza di contatto min
N
Forza di contatto max
N
Meccanismo di contatto
NA (norm. ON)
L
mm
D
mm
B
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD