??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSPB-HR - Kugelstößelschalter - wärmebeständige Ausführung
Stückliste
MSPB-HR
Teile-Nr.
MSPB-HR
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.4305 Äquivalent
Werkstoff Kugel
EN 1.3505 Äquivalent
Härte der Kugel
55HRC~
Zubehör
Sechskantmuttern (2 Stk.), Sicherungsblech (1 Stk.), Dicke 3.5, Eckenmaß 11.5, Schlüsselweite 10
Betriebstemperatur
~200 °C
Hub S
0.8 mm
Arbeitspunkt
0.2~0.4 mm
Kontaktkraft
6~13 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen