??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSPB-HR - 耐熱ボールプランジャスイッチ
部品表
MSPB-HR
型番
MSPB-HR
本体材質
SUS303
ボール素材
SUJ2
ボール硬度
55HRC~
付属品
六角ナット(2個)、歯付座金(1個)、厚さ3.5、対角距離11.5、二面幅10
使用温度
~200 °C
ストローク S
0.8 mm
作動点
0.2~0.4 mm
接触力
6~13 N
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)