??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSPB - Contacteur de plongeur à billes
Nomenclature
MSPB6
Part Number
Matériau de la bille
EN 1.3505 équivalent
Dureté de la bille
55HRC~
Matériau du corps
EN 1.4305 l'équivalent
Cordon
Cordon de 2 m, 2 âmes, diamètre de 3, résistance à l'huile, rayon de pliage min. R7
Accessoires
Ecrou hexagonal (x2) (Filetage fin JIS classe 3), rondelle dentée x1
M (normal)
Course S
mm
Point de fonctionnement
mm
Répétabilité des points de fonctionnement
0.01 mm
Force de contact min.
N
Force de contact max.
N
Mécanisme de contact
NO (normalement ouvert)
L
mm
D
mm
B
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés