??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
MSO4 - Miniature-clinching threaded sockets open
Bill of material
KVT MSO4-M1.2-2
Part description
Material
Corrosion resistant stainless steel (AISI 400)
Thread
Length marking (+0.05/-0.08)
mm
Hole diameter in sheet +0.08 0
mm
max.
mm
nom.
mm
D4
Min. thickness
0.40 mm
Min. edge distance up to the hole centre
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)