??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSNWL-HR - Interruttori termoresistenti con finecorsa (Mini) - Cavo con fili liberi
Lista materiale
MSNWL-HR
Cod. comp.
MSNWL-HR
Materiale del corpo principale
EN 1.4005 equivalente
Durezza del corpo principale
45HRC
Materiale della parte di contatto
EN 1.4029 equivalente
Durezza della parte di contatto
50HRC
Accessori
Dado a testa esagonale 2 pz. (Spessore 3 misura chiave 13), Rondella dentata 1 pz.
Cavo
Cavo con guaina in gomma, 2 anime, diam.2/3m, termoresistenza, raggio di curvatura minimo R7
Temperatura di esercizio (gradi Celsius)
~200
Corsa
0.3 mm
Punto di funzionamento
Prossimità al centro corsa (Ripetibilità 0.01, a temperatura ambiente) mm
Forza di contatto
1 N
Carico statico ammesso
3000 N
Energia di resistenza agli impatti
0.2 J
Struttura del punto di contatto
NA (norm. ON)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD