??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSNWL-HR - 耐熱ストッパ付スイッチ(ミニタイプ)-バラ線コード
部品表
MSNWL-HR
型番
MSNWL-HR
本体材質
SUS416
本体硬度
45HRC
接触部材質
SUS420JI
コンタクト部硬度
50HRC
付属品
六角ナット2個(厚3対辺13)歯付座金1個
コード
φ2耐油性2芯キャブタイヤ3m 最小曲げ半径R7
動作温度(度)
~200
ストローク
0.3 mm
作動点
ストローク中央付近(繰返精度0.01(周囲温度)) mm
接触力
1 N
静的許容荷重
3000 N
耐衝撃力
0.2 J
接触点構造
NO (常時開)
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)