MSNWF-S
Misumi
FA工厂自动化
16_传感器/开关类
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/16_sensors_switches/msnwf_s.prj},{NB=MSNWF-S},{MATMB=416 Stainless Steel},{HARDMB=45HRC},{MATCP=420 Stainless Steel},{HARDCP=50HRC},{CORD=Loose Wire 2 Cores Dia.0.6/0.5m, Oil Resistance},{STROKE=0.3},{OP=Stroke Center Vicinity (Repeatability 0.01)},{CF=1},{AST=3000},{IRE=0.2},{CM=NO (Normally On)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSNWF-S - 带挡块开关-小型·防水型-螺纹型-带法兰螺纹型-散接线
明细表
MSNWF-S
型号
MSNWF-S
主体材质
SUS416F
主体硬度
45HRC
触头部材质
SUS420JI
接触部硬度
50HRC
电线
φ0.6耐油性2芯散接线0.5m
行程
0.3
mm
动作点
行程中央附近(重复精度0.01)
mm
接触力
1
N
静态容许负载
3000
N
耐冲击性
0.2
J
接点构造
NO (常开)
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型