??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSNF-SD - Schalter mit Anschlag - Mini, spritzwassergeschützt - mit Flanschschraube - loser Kabeldraht - mit LED
Stückliste
MSNF-SD
Teile-Nr.
MSNF-SD
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.4005 Äquivalent
Härte des Grundkörpers
45HRC
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
Härte des Kontaktstücks
50HRC
Kabel
Loser Draht, 2-adrig, Ø 0.6/0.5m, ölbeständig
Hub
0.5 mm
Arbeitspunkt
Ca. Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01) mm
Kontaktkraft
1 N
Zulässige statische Last
3000 N
Stoßfestigkeit
0.2 J
Kontaktmechanismus
NO (Schließer) mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen