??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSNF-SD - Interruttori con finecorsa - Mini antigocciolamento - Con flangia, a vite - Cavo con fili liberi - Con LED
Lista materiale
MSNF-SD
Cod. comp.
MSNF-SD
Materiale del corpo principale
EN 1.4005 equivalente
Durezza del corpo principale
45HRC
Materiale della parte di contatto
EN 1.4029 equivalente
Durezza della parte di contatto
50HRC
Cavo
A fili liberi, 2 anime, diam.0.6/0.5m, resistenza agli oli
Corsa
0.5 mm
Punto di funzionamento
Prossimità al centro corsa (Ripetibilità 0.01) mm
Forza di contatto
1 N
Carico statico ammesso
3000 N
Energia di resistenza agli impatti
0.2 J
Meccanismo di contatto
NA (norm. ON) mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD