??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSNF-SD - 带挡块开关-小型·防滴型-带法兰螺纹型-散接线-带LED型
明细表
MSNF-SD
型号
MSNF-SD
主体材质
SUS416F
主体硬度
45HRC
触头部材质
SUS420JI
接触部硬度
50HRC
电线
φ0.6耐油性2芯散接线0.5m
行程
0.5 mm
动作点
行程中央附近(重复精度0.01) mm
接触力
1 N
静态容许负载
3000 N
耐冲击性
0.2 J
接点构造
NO (常开) mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型