??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MSNF-SD - ストッパ付スイッチ-ミニタイプ・防滴形-フランジ付ネジタイプ-バラ線コード-LED付
部品表
MSNF-SD
型番
MSNF-SD
本体材質
SUS416F
本体硬度
45HRC
コンタクト部素材
SUS420JI
コンタクト部硬度
50HRC
コード
φ0.6耐油性2芯バラ線0.5m
ストローク
0.5 mm
作動点
ストローク中央付近(繰返精度0.01) mm
接触力
1 N
静的許容荷重
3000 N
耐衝撃力
0.2 J
接点構造
NO (常時開) mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)