??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSNF-LD - Interrupteurs avec butées, type mini résistant à la goutte d'eau, type à vis à embase, cordon sous caoutchouc, avec DEL
Nomenclature
MSNF-LD
Réf. pièce
MSNF-LD
Matériau du corps principal
EN 1.4005 l'équivalent
Dureté du corps principal
45HRC
Matériau de la pièce de contact
EN 1.4029 l'équivalent
Dureté de la pièce de contact
50HRC
Cordon
Câble sous caoutchouc, 2 âmes, diamètre de 3/2 m, résistant à l'huile rayon de pliage min. 7R
Course
0.5 mm
Point de fonctionnement
Proximité du centre de la course (répétabilité 0,01) mm
Force de contact
1 N
Charge statique admissible
3000 N
Résistance aux chocs
0.2 J
Mécanisme de contact
NO (normalement ouvert) mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés