??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSNF-L - Schalter mit Anschlag - Mini, spritzwassergeschützt - mit Flanschschraube - Gummischlauchkabel
Stückliste
MSNF-L
Teile-Nr.
MSNF-L
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.4005 Äquivalent
Härte des Grundkörpers
45HRC
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
Härte des Kontaktstücks
50HRC
Kabel
Gummischlauch, 2-adrig, Ø 3/2m, ölbeständig, Min. Biegeradius 7R
Hub
0.5 mm
Arbeitspunkt
Ca. Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01) mm
Kontaktkraft
1 N
Zulässige statische Last
3000 N
Stoßfestigkeit
0.2 J
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen