??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSNF-L - Interruttori con finecorsa - Mini antigocciolamento - Con flangia, a vite - Cavo con guaina in gomma
Lista materiale
MSNF-L
Cod. comp.
MSNF-L
Materiale del corpo principale
EN 1.4005 equivalente
Durezza del corpo principale
45HRC
Materiale della parte di contatto
EN 1.4029 equivalente
Durezza della parte di contatto
50HRC
Cavo
Cavo con guaina in gomma, 2 anime, diam.3/2m, resistenza agli oli, raggio di curvatura minimo 7R
Corsa
0.5 mm
Punto di funzionamento
Prossimità al centro corsa (Ripetibilità 0.01) mm
Forza di contatto
1 N
Carico statico ammesso
3000 N
Energia di resistenza agli impatti
0.2 J
Meccanismo di contatto
NA (norm. ON)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD