??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MSNF-L - 带挡块开关-小型·防滴型-带法兰圆筒型-橡皮绝缘电线型
明细表
MSNF-L
型号
MSNF-L
主体材质
SUS416F
主体硬度
45HRC
触头部材质
SUS420JI
接触部硬度
50HRC
电线
φ3耐油性2芯橡皮绝缘电线2m 最小弯曲半径R7
行程
0.5 mm
动作点
行程中央附近(重复精度0.01) mm
接触力
1 N
静态容许负载
3000 N
耐冲击性
0.2 J
接点构造
NO (常开)
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型