??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSNDFC - Temperatursensoren - geschützte Anschlussleitungen
Stückliste
MSNDFC3.2-100
Teile-Nr.
MSNDFC3.2-100
Werkstoff Schutzmantel
EN 1.4401 Äquivalent
Werkstoff Muffe
EN 1.4301 Äquivalent
Werkstoff Anschlussleitung
Glasfaserbeschichtung
Werkstoff der flexiblen Leitung
Edelstahl
Wärmebeständigkeit Muffe (Grad Celsius)
80
Wärmebeständigkeit Anschlussleitung (Grad Celsius)
150
D
3.2 mm
L auswählen
mm
a
4.8 mm
b
5 mm
Hinweis
3D Modell der Anschlussleitung ist nur ein Segment der tatsächlichen Anschlussleitung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen