??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MSNCWD - Interruttori di riferimento - A 2 segnali (Classe di protezione IP65)
Lista materiale
MSNCWD2
Cod. comp.
MSNCWD2
Materiale del contatto
EN 1.4305 equivalente
Materiale della parte filettata
EN 1.4305 equivalente
Cavo
Cavo 1m, 4 anime, diam.3, resistenza agli oli
Raggio minimo di curvatura del cavo
7 mm
Accessori
2 dadi a testa esagonale
Corsa
2 mm
Punto di funzionamento
6 mm
Forza di contatto
0.5~1.5 N
Gamma di selezione del punto di funzionamento
0.5~4 mm
Massa
60 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD