??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MSNCWD - Interrupteurs de positionnement, type à 2 signaux (construction protectrice IP65)
Nomenclature
MSNCWD2
Réf. pièce
MSNCWD2
Matériau du contact
EN 1.4305 l'équivalent
Matériau de la partie filetée
EN 1.4305 l'équivalent
Câble
Câble de 1 m, 4 âmes, diamètre de 3, résistance à l'huile
Rayon de pliage minimal des câbles
7 mm
Accessoires
2 écrous hexagonaux
Course
2 mm
Point de fonctionnement
6 mm
Force de contact
0.5~1.5 N
Plage de sélection des points de fonctionnement
0.5~4 mm
Masse
60 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés