??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MSNCWD - Endschalter - -2-Signal-Ausführung (Schutzart IP65)
Stückliste
MSNCWD2
Teile-Nr.
MSNCWD2
Werkstoff Kontakt
EN 1.4305 Äquivalent
Werkstoff Gewindeteil
EN 1.4305 Äquivalent
Kabel
Kabel 1m, 4-adrig, Ø 3, ölbeständig
Minimaler Biegeradius des Kabels
7 mm
Zubehör
2 Sechskantmuttern
Hub
2 mm
Arbeitspunkt
6 mm
Kontaktkraft
0.5~1.5 N
Auswahlbereich für Arbeitspunkt
0.5~4 mm
Gewicht
60 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen