MSNCWD2
Misumi
誘명꽣
센서/스위치 관련
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/16_sensors_switches/msncwd_asmtab.prj},{NB=MSNCWD2},{TYPE=MSNCWD (With LED)},{MATC=303 Stainless Steel},{MATTP=303 Stainless Steel},{CABLE=Cable 1m, 4-Core, Dia.3 Oil Resistance},{MBR=7},{STROKE=2},{OP=6},{CF=0.5~1.5},{OPS=0.5~4},{MASS=60},{L=59},{L1=36.5},{L2=6},{L3=100},{L4=33},{L5=9},{DD=6.0},{D1=1.6},{R=1.5},{R2=3.0},{THMD=14.000},{THDMIN=13.459},{PPATH=../16_sensors_switches/msncwd_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MSNCWD - 위치결정스위치 - 2 신호형 (보호 구조 IP65)
BOM
MSNCWD2
부품No.
MSNCWD2
커넥터 재질
SUS303
나사부 재질
SUS303
케이블
케이블1m,4심,직경3 내유성
케이블 최소 밴딩 반경
7
mm
부속품
2 육각너트
스토로크
2
mm
사용부
6
mm
접촉력
0.5~1.5
N
작동점 설정 범위
0.5~4
mm
질량
60
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성